图像
带开关插座位置如何选择?
“带开关插座”的位置选择问题主要考虑两点:一个是家用电器的“待机耗电”,另一个是方便使用。位置依次是:洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。
1、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以,为了避免频繁插拔,类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。
2、如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦,可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。
3、书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了,为了避免每天弯腰到写字台下面按插线板电源,可以在书桌对面安装了一个“带开关插座”。
逸景_10A_连体带双控开关二三插座_米兰金
小贴士:新旧国标区别
1、被淘汰的万能插座都标着"按GB2099.3-1997标准生产"或"按GB2099.3-1996标准生产"的字样;旧国标的产品在包装上标有"按GB2099.3-2008标准生产"的字样。“新国标”则会有“GB 2099.3-2015”或“GB 2099.7-2015”字样。
2、相较于传统排插,2017版新国标要求排插线材规格提高了。在新国标中规定,额定电流10A的延长线插座,导线的最小横截面积由原来的0.75平方毫米提高到1平方毫米;额定16A的则从1平方毫米提高到1.5平方毫米。加粗电源线内的导线,可以提供更加大的耐受上限、更低的负载热量、抗弯折劳损能力更高。哪怕长时间进行大负载的工作,也很难出现电源线变软、发烫等问题。至于如何判断电源线是否达到了新国标标准,我们可以检查线缆上的文字,普通家庭用的排插都是5米线10A标准,也就是线缆上须有3×1平方毫米的标识。
3、新国标要求排插身上改用五孔插口或和二孔插口搭配设计,而不再是我们熟悉的圆孔、扁孔、两头、三角等多种形态的组合,这意味它不支持英标插座。
4、2017版插座新国标要求插线板须设置保护门,即平常说的安全门,避免儿童因为手指或金属物体误触导致触电事故。安全门,是设置在插座的插口内的挡片,没有使用时它是紧闭的,从外部用肉眼可以看到。较好的保护门一般具有防单极插入设计,只有两孔或三孔同时插入且达到一定力度时才能接触带电部件。
5、插座材料阻燃等级有所提升。2017版插座新国标新增了针焰测试项目,要求针焰明火与插座接触30秒钟后不起燃,或者起燃后30秒后自动熄灭。这一改变使传统ABS材质外壳的插座将不符合新的要求。
6、须获得CCC认证。新国标要求排插须通过国家强制性产品认证。这个认证标志就是“CCC”,消费者可以在排插的本体上观察是否有这个标志。
*小贴士内容来源于百度百科