图像
带usb充电口的插座,空载的时候会耗电吗?
空载情况下耗电,以尚韵2.4A USB充电插座为例,待机空耗待机功耗 ≤200mW。
尚韵充电插座提供开关控制U S B电源功能,可避免U S B充电插座长时间处于带电状态,节省空载功耗,提高产品使用寿命。
其他功能特点:
1.采用微芯片逻辑处理设计,能提供持续稳定的5V DC电源,内置有过压、过载(短路)保护功能,
2 . L E D指示灯指示U S B充电电源通断状态。
3 .本产品安装简单,与普通二三插座安装方式相同。
主要技术指标
二三插座指标:10A250V~
U S B充电插座指标:输出电压:5 V D C±5 %
输出总电流:≤2 4 0 0 m A
待机功耗: ≤2 0 0 m W
工作环境:- 2 0℃ - + 4 0℃
适配要求:标准U S B A型接口
执行标准:Y D / T 1 5 9 1