DX³系列模数化断路器有什么优势?

罗格朗为各种类型的应用提供清晰、全面、综合的解决方案

全新的DX³系列模数化断路器

能够与各种配电产品结合使用,在技术性能和产品成本上具有出色的表现。

DX³拥有丰富的功能,可以用于各种配电箱的安装,DX³系列模数化断路器与DPX³系列塑壳断路器之间的高度协调性,使安装成本最优化。

 

DX³系列从概念设计时,就从额定电流、分断能力,极数、脱扣曲线、回路识别等各方面进行了深入探究,从而能够满足各种民用建筑到工业设备,以及各种类型的商业建筑的配电装置需求。

 

DX³系列从概念设计时即做到满足新的电气装置所必须的高效、安全等要求。

 

清晰地识别每个回路

DX³系列能够快速对设备和各回路的识别,不仅仅是高效的保证,也给操作和维修带来极大的便利,罗格朗对此一直进行着极大的关注。DX3系列包含了新的增强功能,可让您的配电箱更简易方便的使用。

 

优良的品质

罗格朗特别关注每个产品的性能表现:所有产品都在生产线上进行逐个设置和检验。保证所有的功能模块具有统一的外观和最优的尺寸。

罗格朗工厂的认证:ISO 9001质量认证体系、ISO 14001环境认证体系

 

丰富的控制附件

DX³系列拥有丰富的附件, 能够实现对回路的远程监测和遥感控制。

不用任何工具就可以确保和本体连接具有高的可靠性,辅件的接线端子的接线距离的可视性使接线时更加方便。

 

简易、安全的链接

安全是整个DX³系列所有产品创新特点中最优先要素

连接的可靠性对配电箱安全性来说是至关重要的。这就是为什么罗格朗在现有丰富经验和专业技术的基础上,再次打破常规进行了创新型设计:卡件即使有松弛时也能够进行有效的补偿,确保连接的可靠性。同时接线端子增加了可收放自如的绝缘护罩。

 

增强了安全性DX³系列的安全等级达到IP2X 即使接线螺丝遮盖板打开时也没有触及到带电部件的风险。

导线导向板能够确保接线时导线在正确的位置。

 

灵活的操作与维护

在整个DX³系列设计时,罗格朗充分考虑了用户和工程师的用户体验。

拥有大家所熟知的一些功能:如DX³系列采用双卡件设计,使维护时能更方便地从导轨上取下产品;也拥有一些新的设计创新点,如回路标贴放置的设计,工作状态指示的应用使配电箱的日常使用更加方便。