中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

请输入您想搜索的问题名
A

公司的仕典、逸景、逸典等系列,包装袋上的二维码就是产品防伪号码,所以产品本体上不再附有防伪标贴。

产品真伪查询方法,您可以关注我们的微信公众号【罗格朗电气】,在微信下方点击【找产品】----【防伪查询】,也可以在官网进行自助查询,还可以拔打罗格朗客服热线4008305306进行查询。

A

所需产品:2个双控开关

步骤1:把经过漏电开关从电箱出来的火线接入其中一个双控开关的 L端子

A

罗格朗非屏蔽网线

国际品质,全球500强数据中心指定供应商

A

美爵系列开关插座荣获2008年度中国创新设计大奖“至尊红棉奖”

A

1、首先选择符合国家强制性认证的产品,按照国家CCC管理办法,漏电保护器属于国家强制性认证产品目录范围内的产品,所以必须选择产品表面印有CCC标识的产品。

A

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。

类别、用途代号

A-安装线;B-绝缘线;C-船用电缆 K-控制电缆 ;N-农用电缆;R-软线 

A

铜丝

采用电解铜作为原料,经连铸连轧工艺制成的的铜线称为低氧铜线;经上引法制成的铜线称为无氧铜线。 

A

1、人体感应开关是否可以两个开关控制一盏灯?

03型及新上市的K8/G02/S和K8/G02/S/E可以,其他02型的不可以。

 

2、人体感应开关怎么布线?

A

安装注意事项

1、本品用于挂墙安装或顶部安装。将配套的螺丝安装在墙面合适高度处,;两颗螺丝保持同一水平线,距离为60mm。

页面