Legrand Colore IP 68系统

罗格朗

68系列7寸室内终端 支持APP

  • 编号: 680803
  • 短名称: LG标准版室内终端/7寸
  • 产地: 中国

产品描述

  • 描述:

    功能:基本对讲,监视,开锁,报警;一户多台分机;手机APP;可扩展智能家居( 另配模块);监视摄像头(指定型号摄像头)

    尺寸:213 x 165 x 60mm

    屏幕:7 寸电容触摸显示

    安装方式:预埋式,喷砂银

产品特性

问题与解答

问题与解答描述