最新产品

罗格朗

逸典_3600mA 三口USB充电插座_冰莹白

  • 新产品
  • 编号: V7/USB/U3
  • 短名称: 3600mA 三口USB充电插座_冰莹白
  • 最小包装数: 5
  • 产地: 中国
  • 上市日期: 2016年8月

产品描述

  • 描述:

    带充电协议检测功能,可自动识别各种协议,从而更安全的为手机等数码设备分配电流。 采用微芯片逻辑处理设计,能提供持续稳定的5VDC电源,内置有过压、过载(短路)、过流及过温保护功能。

进入网上商城

产品特性

  • 颜色: 冰莹白
  • 尺寸: 86型

问题与解答

问题与解答描述