最新产品

罗格朗

逸典_2400mA USB充电五孔插座_冰莹白

  • 新产品
  • 编号: V7/426/10US/U2
  • 短名称: 2400mA USB充电五孔插座_冰莹白
  • 最小包装数: 5
  • 产地: 中国
  • 上市日期: 2016年8月

产品描述

  • 描述:

    USB充电插座,为U S B接口电器充电,广泛适用于家庭、办公及各商业场所等。 1.本产品将五孔二三插座与双通道USB充电插座组合,为普通电器和USB接口电器供电。 2.USB充电插座采用微芯片逻辑处理设计,能提供持续稳定的5VDC电源,内置有过压、过载(短路)、过流保护功能。 3.本产品安装简单,与普通二三插座安装方式相同。

进入网上商城

产品特性

  • 颜色: 冰莹白
  • 尺寸: 86型

问题与解答

问题与解答描述