最新产品

罗格朗

逸典_带光感壁脚指示灯

  • 新产品
  • 编号: V6C/86LG
  • 短名称: 带光感壁脚灯
  • 最小包装数: 5
  • 产地: 中国
  • 上市日期: 2016年8月

产品描述

  • 描述:

    无边框设计,超大平面发光,亮度均匀,光线柔和。
    具有光感应自动控制功能,根据亮度大小,自动关闭或开启LED指示灯。


    注意事项
    1. 产品不能安装在灰尘较大的位置,避免灰尘聚集堵住感光孔,影响感光效果。
    2. 产品不能装在过于潮湿的环境中,如:卫生间。
    3. 产品安装或使用时,外界物体不能挡住感光孔,否则影响产品感光效果。
    4. 请使用符合国标的底盒,底盒深度要求≥45mm。

进入网上商城

产品特性

  • 颜色: 玉兰白(方)
  • 产品参数: 额定电压:220V ~50H z,功率:1W

问题与解答

问题与解答描述

系列页面:逸典

视频:逸典-生活品质高逸典

手册:YiDian_Brochure.pdf