逸景

罗格朗

逸景_电话电视插_玉兰白

  • 新产品
  • 编号: K8/T01/TV
  • 短名称: 电话电视插
  • 最小包装数: 8
  • 产地: 中国
  • 上市日期: 2015年9月

产品描述

  • 描述:

    <p>电话电视插 <br/>延展之美:无边框设计,抛弃繁复与浮华。极简的视觉美感和优雅的格调可以轻松融入不同主题的家居设计风格。<br/>优选材质:进口PC材质面板,阻燃无烟、平整光滑、不退色;耐高温、高强度、易清洁、防弹胶级别。<br/>内外皆顾:玻纤增强尼龙材质保护门,带点插拔寿命一万次;>40牛保护门,360度无死角,针插不进 <br/>卓越性能:黄金比例的锡磷青铜和银镍合金,在导电性和弹性两方面均发挥理想效果。 <br/>精巧稳固:蜂窝型固定架,自然界宽敞而坚固的天然建筑,精巧稳固。 <br/>简易安装:超大鞍形接线端子,能接3根4mm?导线,简单放心,人性体贴。 <br/>防尘防污:面板保护膜设计防尘防污,可免除装修后清洁的烦恼。</p>

进入网上商城

产品特性

  • 颜色: 玉兰白

问题与解答

问题与解答描述

系列页面:逸景

视频:逸景-逸于群,景于心

手册:YiJing_Brochure.pdf