- 产品类别
- 开关插座
- Axolute开关插座
Axolute开关插座
专为高端住宅所设计- 奥特开关插座
奥特开关插座
能量的流动 理想的解决方案,随时随地。- 逸远
逸远
逸远,行逸远- 逸享开关插座
逸享开关插座
逸然随心,乐享生活。- 奥创
奥创
全金属面板开关插座,CNC一体化切割- 尚韵
尚韵
美在轻触间。- 逸景
逸景
逸于群,景于心- 逸典
逸典
生活品质高'' 逸典''
逸典系列用2种外观,4种材质,提供多种不同格调面板,以满足不同装修风格;
大间距的五孔插座,满足大部分二三插头同时使用,提高了插座使用效率;
同时,可选触摸调光开关和防过充USB充电插座,以满足日益进步的数智生活。- 仕典
仕典
- 美爵
美爵
创新改变生活。- A8
A8
高贵简约- A6
A6
极简风尚
线条简洁,灵巧独运,宽薄之美,清雅脱俗。- K5
K5
经典,耐人回味
面面俱佳,各有新意。选择不同,体验不同。经典延续,美韵流传。周而复始,意味深长。和谐默契,丝丝入扣。- 美点
美点
轻松点动美好生活
美点系列总计141件产品,可应有尽有的为您提供各种完善的功能。人性化的设计,让您的安装更简便,更轻松。 黑色的庄严的意向还是白色的明净与和平,随您取舍。- 美仑
美仑
仁者乐山,智者乐水
天地间,各有其乐,仁者乐山,智者乐水。美仑•山•水系列开关插座取山之刚烈,水之柔情,满足不同品味的您。- 美驭
美驭
让您轻松驾驭
美驭、美驭+,两种面板满足不同个性需求。美驭—雅致现代。美驭+—古典自然。更大接线空间,联体接线,水平设计。- 仕界
仕界
因演绎而精彩- 明智
明智
明于表 智于心,兼修表里- A120
A120
- Q系列
Q系列
灵动时尚,缤纷生活- U系列
U系列
书香门第,意趣之选- 尚超
尚超
- 尚喆
尚喆
- 美涵
美涵
- 美淳
美淳
- 通用产品
通用产品
- 防水盒
- 智能系统
- Axolute智能系统
Axolute智能系统
专为高端住宅所设计- 奥特智能系统
奥特智能系统
能量的流动
选择罗格朗奥特智能家居系统,您就会平添一个可靠的好保姆,为您解决日常生活诸多大小事务,犹如一个贴心的保姆呵护您的家人。灵活的模块化控制系统,融合现代先进的科技,提供完整的智能家居家居解决方案。- 逸享智能系统
逸享智能系统
逸然随心,乐享生活- 照明节能管理系统
照明节能管理系统
停止能源浪费
作为专业的节能照明,我们为您提供切实可行的节能解决方案,以停止能源的浪费。 我们的感应器和室内控制器系列,组成一个系统或独立的产品,可以使您节省能源和金钱,以提升您的形象和利润。- KNX智能建筑控制系统
KNX智能建筑控制系统
罗格朗作为KNX技术的发起者之一,在智能建筑领域拥有着完整的产品线和适合各种不同建筑类型的解决方案。 主要应用领域:办公楼、家居、酒店、医院、学校、车站、体育馆、博物馆、会展中心、商场......- 酒店客房控制系统
酒店客房控制系统
关注您的需求
酒店客房控制系统可为您提供完善的酒店控制和管理功能。体贴 舒适-灯光、窗帘、温度场景控制。增值 服务-快速响应及个性化服务。节能 安全-建筑的可持续发展。- 逸远IOT
逸远IOT
逸远无线智能家居—开启智慧新生活
通过ZigBee无线技术,提供从智能网关到云平台,下达对灯光、电器、窗帘、语音、可视对讲、安全监测等的控制,为住宅提供智能化升级的快速通道。
全屋智能家居体系,智慧生活面面俱到,让用户瞬间体验智能生活带来的便捷和乐趣,让您拥有更安全、更健康、更舒适的家。无论是身处家中,或是出差旅游,只需打开APP,便可查看家中情况,并进行远程操控。- 综合布线
- LCS3
LCS3
从机房到工作区的解决方案
具有25年质保的完整系统。新的LCS2 6A类(标准带宽500MHz)、6类(标准带宽250 MHz)和5e类(标准带宽100 MHz)系统设计提供一整套解决方案,既能满足新标准下的铜缆解决方案,也可以提供光纤到桌面(FTTD)的布线要求。- C3
C3
C3系列布线产品是由TCL-罗格朗全新打造的具有国际品质的产品,着重体现了罗格朗一贯注重品质的核心理念,不论外观还是性能都具备高品质要求,产品达到国际标准、北美单体和信道标准要求,得到主要国际认证机构认可。- 逸悦家庭信息箱
逸悦家庭信息箱
是现代家居智能及小型办公网络系统的核心。 它集成无线、光纤数据、语音、视频、安防监控、能源自动抄表等弱电系统信号,方便地为用户对各种信息与娱乐设备进行管理、分配和控制,给家庭生活带来更多的便利、更大的乐趣、更安全的环境。- 简约家庭信息箱
- 线缆管理
- 墙面线槽
墙面线槽
为现代工作区提供简约、时尚的墙面布线方案- 地面解决方案
地面解决方案
罗格朗地面解决方案可提供适合不同应用场合(如架空地面和水泥地面)以及不同功能组合的要求,与现代办公环境融合。- 模块
模块
- 吊顶电器
- 浴霸
浴霸
罗格朗集成吊顶315系列包括了LED射灯,照明产品,凉霸,暖灯等产品,让您体验最全的罗格朗浴室解决方案产品。- LED照明灯
LED照明灯
- 换气扇/吹风
换气扇/吹风
- 暖浴宝
- 可视对讲
- D9000系统
D9000系统
- Legrand Colore IP 68系统
Legrand Colore IP 68系统
- D2009系统
D2009系统
网线智能楼宇对讲系统
基于视得安20年来在中国楼宇对讲行业的丰富经验和罗格朗集团跨越全球的强大技术实力, 2009年隆重推出D2009全网线系统。
运用差分数字传输技术、图像自动增益补偿技术、双绞线电缆传输自适应均衡器补偿技术、TCP/IP技术、计算机通信技术等一系列先进技术,在功能/性能/安装设计方面大大超越了传统总线技术。 D2009系统具有6大系统优势:简单、节省、智能、可靠、安全、强大。- 模数化及导轨安装设备
- 定时及光敏开关
定时及光敏开关
- 模数化控制与信号设备
模数化控制与信号设备
- TX3 模数化断路器及剩余电流动作断路器
TX3 模数化断路器及剩余电流动作断路器
- CUX 户内配电箱
CUX 户内配电箱
适用于交流230V,频率50Hz的供电系统中。管理时间,节约能源。具有广泛的选择,适用于不同的需求。分为模拟型和数字型;日控及周控程序。数据卡功能,编程更简单、更快捷、更有效,适用于恶劣的工作环境。- TLB1/2 模数化断路器及剩余电流动作断路器
TLB1/2 模数化断路器及剩余电流动作断路器
- TLG1 模数化隔离开关
TLG1 模数化隔离开关
- TLU2 电涌保护设备
TLU2 电涌保护设备
- TLX1 户内配电箱
- 配电及能源管理设备
- EMDX3 能源管理系统
EMDX3 能源管理系统
- DMX3 空气断路器
DMX3 空气断路器
万能式断路器(以下简称断路器)在配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。同时也可以作为隔离开关使用。断路器具有多种保护功能,可做到高精确的选择性保护,避免不必要的停电,提高供电可靠性、安全性。
- DPX/DPX3 塑壳断路器及剩余电流动作断路器
DPX/DPX3 塑壳断路器及剩余电流动作断路器
塑壳断路器一般用作配电保护。在正常情况下,断路器分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。可加装欠电压脱扣器、分励脱扣器、辅助触头、报警触头、电动机操作机构及旋转手柄操作机构等各种用途的电气附件和机械附件。
- TLW1 空气断路器
TLW1 空气断路器
- TLM1/TLL1 塑壳断路器及剩余电流动作断路器
TLM1/TLL1 塑壳断路器及剩余电流动作断路器
- TLM2/TLL2 塑壳断路器及剩余电流动作断路器
TLM2/TLL2 塑壳断路器及剩余电流动作断路器
- Trimod 模块化不间断电源设备
Trimod 模块化不间断电源设备
不间断电源
Trimod 和Archimod ,运用创新技术(三相独立控制输出/在线固件更新/稳压器/三阶段充电),模块化结构,灵活性强、环境影响低(高效,占地面积小)、便于运输、安装与维修,更能节省运营费用。- Archimod 模块化不间断电源设备
Archimod 模块化不间断电源设备
- CB型自动转换开关
CB型自动转换开关
- PC型自动转换开关
- 连接及控制信号设备
- P17 工业连接器(插头/插座)
P17 工业连接器(插头/插座)
额定工作电压:220V~415V,防护等级IP44、IP66、IP67。额定电流16A~125A,材料为聚酰胺6,自动灭火功能达到850℃;工作温度-50℃~+80℃。标识区可标明具体连接的插头/插座;螺丝安装简单,不易遗失。内部接线更快,可拆卸的内部接线端子。
- P17 工业连接组合装置
- DMX3 空气断路器
- 模数化控制与信号设备
- Legrand Colore IP 68系统
- LED照明灯
- 地面解决方案
- C3
- 奥特智能系统
- 奥特开关插座
- Axolute开关插座
- 开关插座