逸景

罗格朗

逸景_2400mA_USB充电五孔插座_USB插口带保护门_玉兰白

  • 新产品
  • 编号: K8/426/US/U
  • 短名称: 2400mA_USB充电五孔插座_USB插口带保护门
  • 最小包装数: 5
  • 产地: 中国
  • 上市日期: 2015年9月

产品描述

  • 描述:

    2400mA_USB充电五孔插座_USB插口带保护门

进入网上商城

产品特性

  • 颜色: 玉兰白

问题与解答

问题与解答描述

系列页面:逸景

视频:逸景-逸于群,景于心

手册:YiJing_Brochure.pdf