逸景 玫瑰金 人体感应开关 两线带集控 200W

逸景 玫瑰金 人体感应开关 两线带集控 200W

产品编号: K8/G02-C1
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 逸景 玫瑰金 人体感应开关
逸景 玫瑰金 人体感应开关 两线带集控 200W
规格参数
颜色 玫瑰金
产品参数 p>探测技术:红外技术
安装方式:墙面安装,安装高度1.4-1.6米
IP等级:防水防尘等级 IP20
工作温度:- 10℃~+ 50℃,20%-90%无冷凝,室内使用
探测范围:探测距离8米,水平探测角度100°
延迟关闭时间:30秒±20 % (注:延时时间以最后一次触发重新计时)
环境照度:夜晚/ 黄昏/ 全天
两线制,磁保持继电器
适用范围:阻性负载(白炽灯) 200W,荧光灯/节能灯 100VA